Valikko Haku

Iskupehmuste

Kysy toimitusaikaa

Tukipehmusteet ruuvataan karan kärkiin suoralinjaisten toimintakiinnikkeiden käyttämistä varten. Kara työntyy eteenpäin, kunnes tukipehmuste pitää työkappaletta turvallisesti paikoillaan. Nämä osat on suunniteltu nopeaan kiinnittämiseen eri koissa ja pitkillä avaus- ja sulkemisliikkeillä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kannan paksuus Kierrekoko Kannan korkeus Kierteen pituus Osta
51,7943 € - 51,7943 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
46,1921 € - 46,1921 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
50,3419 € - 50,3419 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
53,3245 € - 53,3245 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
52,1963 € - 52,1963 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
45,8679 € - 45,8679 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
54,0507 € - 54,0507 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
49,6416 € - 49,6416 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.1 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
45,3751 € - 45,3751 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
51,496 € - 51,496 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
45,8679 € - 45,8679 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
54,0507 € - 54,0507 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
52,1963 € - 52,1963 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
46,4904 € - 46,4904 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
51,4312 € - 51,4312 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
45,5307 € - 45,5307 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
53,7265 € - 53,7265 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
51,7943 € - 51,7943 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
46,1921 € - 46,1921 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
54,349 € - 54,349 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
  • / 3
Iskupehmuste 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Teräs

10504314

Hinta-alue
51,7943 € - 51,7943 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Teräs

10504352

Hinta-alue
46,1921 € - 46,1921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Teräs

10504529

Hinta-alue
50,3419 € - 50,3419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Teräs

10504307

Hinta-alue
53,3245 € - 53,3245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Teräs

10504345

Hinta-alue
52,1963 € - 52,1963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Teräs

10504383

Hinta-alue
45,8679 € - 45,8679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Teräs

10504420

Hinta-alue
54,0507 € - 54,0507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Teräs

10504468

Hinta-alue
49,6416 € - 49,6416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Teräs

10504505

Hinta-alue
45,3751 € - 45,3751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M5 Teräs

10504284

Hinta-alue
51,496 € - 51,496 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    14.7 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Teräs

10504321

Hinta-alue
45,8679 € - 45,8679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Teräs

10504369

Hinta-alue
54,0507 € - 54,0507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Teräs

10504406

Hinta-alue
52,1963 € - 52,1963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Teräs

10504444

Hinta-alue
46,4904 € - 46,4904 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 Teräs

10504482

Hinta-alue
51,4312 € - 51,4312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Teräs

10504291

Hinta-alue
45,5307 € - 45,5307 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Teräs

10504338

Hinta-alue
53,7265 € - 53,7265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Teräs

10504376

Hinta-alue
51,7943 € - 51,7943 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Teräs

10504413

Hinta-alue
46,1921 € - 46,1921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs
Iskupehmuste 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Teräs

10504451

Hinta-alue
54,349 € - 54,349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan avainväli
    8.5 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan materiaali
    Teräs