Valikko Haku

Iskupehmuste 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Teräs

Essentra tuotenumero:

10504321

Valmistajan tuotenumero:

1504985

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Kannan korkeus 1.5 mm
Kannan avainväli 6.0 mm
Kierteen pituus 35.0 mm
Kannan materiaali Teräs
Tullinimike 8466202000
Kannan paksuus 9.5 mm
Pituus kannan alla 25.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä