Valikko Haku

IP67 kaapeliläpivientikumi M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

This sealing grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit a metric thread.
Essentra tuotenumero:

10368060

Valmistajan tuotenumero:

283630022599

105 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 24,4319 €
50 - 99 21,9901 €
100 + 19,5343 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

122,16 €

5 x 24,4319 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Vaaleanharmaa
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kannan tyyli Pyöreä
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 34.0 - 45.0 mm
Paneelin paksuusalue 1.0 - 4.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä