Valikko Haku

IP67 kaapeliläpivientikumi M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Tämä tiivistävä läpivienti tuottaa pölyn- ja vedenkestävän tiivisteen ja sopii siten ulkokohteisiin. Se on helppo asentaa, kestää tärinää ja toimii myös peitetulppana, kunnes kaapeli on asennettu.
Essentra tuotenumero:

10225110

Valmistajan tuotenumero:

283250059999

3080 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,6532 €
500 - 999 0,5866 €
1000 + 0,5228 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

32,66 €

50 x 0,6532 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kannan tyyli Pyöreä
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 11.0 - 17.0 mm
Paneelin paksuusalue 1.0 - 4.0 mm
Tullinimike 4016999790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä