Valikko Haku

ID Xpansion -kiinnike 75.5 39.6 Niukkahiilinen teräs

Tämä ID Xpansion -puristin kiinnittää ja puristaa osat, joissa on sisäiset reiät, työstöprosessien aikana. Puristuspinta voidaan jyrsiä sopivaksi sisäkaarteille tai -muodoille. Matala profiili, valmistettu teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20266875

Valmistajan tuotenumero:

20266875

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 126,80 €
5 - 9 120,46 €
10 - 19 114,12 €
20 + 107,78 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

126,80 €

1 x 126,80 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
h1 39.6
h2 31.8
h3 27.0
d1 +0.000|-0.050 75.5
Paino gr 775.0
d3 min 29.3
d4 M16
d5 21.4
Stock d2 51.5
h4 7.9
r1 on PCD M5 at 63.9
Vääntömomentti max. Nm 280.0
Pitovoima kN 44.5
Laajennus vapaasti halkaisijaltaan. max. 0.4
Materiaali Niukkahiilinen teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä