Valikko Haku

ID Xpansion -kiinnike 50.0 28.6 Niukkahiilinen teräs

Tämä ID Xpansion -puristin kiinnittää ja puristaa osat, joissa on sisäiset reiät, työstöprosessien aikana. Puristuspinta voidaan jyrsiä sopivaksi sisäkaarteille tai -muodoille. Matala profiili, valmistettu teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20266844

Valmistajan tuotenumero:

20266844

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 73,26 €
5 - 9 69,60 €
10 - 19 65,93 €
20 + 62,27 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

73,26 €

1 x 73,26 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
h1 28.6
h2 22.2
h3 17.5
d1 +0.000|-0.050 50.0
Paino gr 213.0
d3 min 18.0
d4 M10
d5 16.3
Stock d2 27.0
h4 6.4
r1 on PCD M4 at 39.4
Vääntömomentti max. Nm 60.0
Pitovoima kN 20.0
Laajennus vapaasti halkaisijaltaan. max. 0.4
Materiaali Niukkahiilinen teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä