Valikko Haku

ID Xpansion -kiinnike 37.5 24.9 Niukkahiilinen teräs

Tämä ID Xpansion -puristin kiinnittää ja puristaa osat, joissa on sisäiset reiät, työstöprosessien aikana. Puristuspinta voidaan jyrsiä sopivaksi sisäkaarteille tai -muodoille. Matala profiili, valmistettu teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20266837

Valmistajan tuotenumero:

20266837

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 56,41 €
5 - 9 53,59 €
10 - 19 50,77 €
20 + 47,95 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

56,41 €

1 x 56,41 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
h1 24.9
h2 19.0
h3 15.0
d1 +0.000|-0.050 37.5
Paino gr 204.0
d3 min 13.5
d4 M8
d5 13.2
Stock d2 20.0
h4 5.9
r1 on PCD M3 at 29.0
Vääntömomentti max. Nm 34.0
Pitovoima kN 11.1
Laajennus vapaasti halkaisijaltaan. max. 0.4
Materiaali Niukkahiilinen teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä