Valikko Haku

Joustava suojaverkko 60.0 mm 25.0 mm 50.0 m Violetti 30% PCR

Essentra tuotenumero:

20950101

Valmistajan tuotenumero:

20950101

104 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 55,8889 €
10 + 50,30 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

55,89 €

1 x 55,8889 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Päällysteen minimihalkaisija 25.0 mm
Päällysteen maksimihalkaisija 60.0 mm
Kokonaispituus 50.0 m
Väri Violetti
Materiaali 30% PCR
Hinnoiteltu Rulla
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä