Valikko Haku

Joustava suojaverkko 25.0 mm 10.0 mm 250.0 m Musta 30% PCR

Essentra tuotenumero:

20950095

Valmistajan tuotenumero:

20950095

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 256,21 €
10 + 230,589 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

256,21 €

1 x 256,21 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Päällysteen minimihalkaisija 10.0 mm
Päällysteen maksimihalkaisija 25.0 mm
Kokonaispituus 250.0 m
Väri Musta
Materiaali 30% PCR
Hinnoiteltu Rulla
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä