Valikko Haku

Kaksipyöräinen kalustepyörä jarrulla 120.0 mm 70.0 kg Harmaa

Valuraudasta valmistetuissa kierteisissä kääntyvävartisissa rullapyörissä on jarru ja leveä pyörä, ja ne soveltuvat kohteisiin, joissa pyörien on käännyttävä täydet 360 astetta.
Essentra tuotenumero:

10292631

Valmistajan tuotenumero:

499651

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 124,981 €
10 + 59,5147 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

124,98 €

1 x 124,981 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Termoplastinen kumi
Kalustepyörän kotelon materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Väri Harmaa
Kalustepyörän tyyppi Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
Asennustyyppi Threaded Stem
Pyörän halkaisija 120.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä