Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.
Helpottaa korkeaa ilmavirtausta.Suojaa laitteita kontrolloimalla kosteutta ja hiukkaskontaminaatiota.Sopii erinomaisesti käyttökohteisiin, jotka altistuvat paineelle ja nestetasojen vaatimuksille. Materiaali: Alumiini Väri: Musta Sarjanumero: SRV0019, SRV0018
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | A | Asento | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
1.457 in
37.0 mm
|
Magnetic
|
0.335 in
8.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Neutral
|
0.335 in
8.5 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
0.957 in
24.3 mm
|
Magnetic
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Drain
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Neutral
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Neutral
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M42
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Drain
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.457 in
37.0 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Re-Fill
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa