Valikko Haku

Musta Alumiini N/A BSP G 11/2 60.0 mm

This G 11/2 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Essentra tuotenumero:

10507148

Valmistajan tuotenumero:

1505267

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 28,1017 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

28,10 €

1 x 28,1017 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 50.0 mm
D 60.0 mm
h 13.0 mm
Kierrekoko G 11/2
Kierrestandardi BSP-Kierteet
Asento Neutral
Väri Musta
Tyyppi 2 - 3-tiekulma
Tullinimike 8309909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä