Näitä teräksisiä tasausjalkoja voidaan säätää enintään 15 asteessa epätasaisille pinnoille sopiviksi. Jalkoja on saatavilla ruostumattomasta teräksestä, kullatusta kromaatista tai nikkelöidystä teräksestä. Jalkaa saa kumipehmusteella tai ilman. Mallistossa on lisäksi vaihtoehtoja joko nasta- tai holkkikiinnityksellä.
Sarjanumero: SR5788
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kuormituskapasiteetti | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
| 8,989 € - 23,5184 € | 2 Varastossa |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 8,6084 € - 16,0409 € | 52 Varastossa |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 22,5834 € - 30,0585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 87,5556 € - 92,1371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 15,1495 € - 37,8476 € | 4 Varastossa |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10,3388 € - 13,761 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 63,032 € - 70,0445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 12 Varastossa |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 4 Varastossa |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
| 49 Varastossa |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| 6,4398 € - 8,5714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 16,472 € - 21,9243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| 108,8201 € - 114,5502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa