Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 119.0 mm M16 112.0 mm Musta

Essentra tuotenumero:

10500057

Valmistajan tuotenumero:

1504558

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan halkaisija 119.0 mm
Kääntyvä nivel
Asennustyyppi Socket
Kierteen pituus 112.0 mm
Kierrekoko M16
Kokonaiskorkeus 112.0 mm
Kuormituskapasiteetti 225.0 kg
Tullinimike 8487909090
Jalustan materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä