Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PVC

Varastossa

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR2788

Sarjanumero: SR2788

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,1473 € - 0,1533 € 2430 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
19.1 mm
0,0941 € - 0,1001 € 3869 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
3.2 mm
0,1429 € - 0,1429 € 2075 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
15.9 mm
0,1214 € - 0,1214 € 271 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
9.5 mm
0,2944 € - 0,2944 € 850 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
31.8 mm
0,5152 € - 0,5366 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5 mm
12.0 mm
38.1 mm
0,1042 € - 0,1108 € 4646 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,2498 € - 0,2603 € 1000 Varastossa
7.5 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,1179 € - 0,1228 € 2040 Varastossa
7.5 mm
12.0 mm
4.8 mm
0,1343 € - 0,1343 € 1000 Varastossa
7.5 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,0615 € - 0,0615 € 4061 Varastossa
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,3143 € - 0,3266 € 861 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
38.1 mm
0,1446 € - 0,1446 € 61 Varastossa
7.5 mm
12.0 mm
7.9 mm
0,1778 € - 0,1778 € 4000 Varastossa
7.5 mm
12.0 mm
12.7 mm
0,0889 € - 0,0889 € 1000 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
11.1 mm
0,1932 € - 0,2008 € 1000 Varastossa
7.5 mm
12.0 mm
15.9 mm
0,1732 € - 0,1732 € 1000 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,132 € - 0,132 € 220 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
12.7 mm
0,0993 € - 0,1056 € 2000 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
4.8 mm
0,1495 € - 0,1564 € 7000 Varastossa
7.5 mm
12.0 mm
9.5 mm
  • / 6
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

10028513

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1473 €

Varastotasot
2430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028476

Hinta-alue
0,1001 € - 0,0941 €

Varastotasot
3869 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 15.9 mm PVC

10028506

Hinta-alue
0,1429 € - 0,1429 €

Varastotasot
2075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 9.5 mm PVC

10028469

Hinta-alue
0,1214 € - 0,1214 €

Varastotasot
271 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 31.8 mm PVC

10028438

Hinta-alue
0,2944 € - 0,2944 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 7.5 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

10028346

Hinta-alue
0,5366 € - 0,5152 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

10028452

Hinta-alue
0,1108 € - 0,1042 €

Varastotasot
4646 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 7.5 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

10481813

Hinta-alue
0,2603 € - 0,2498 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 7.5 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

10028391

Hinta-alue
0,1228 € - 0,1179 €

Varastotasot
2040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 7.5 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

10028353

Hinta-alue
0,1343 € - 0,1343 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029213

Hinta-alue
0,0615 € - 0,0615 €

Varastotasot
4061 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

10028445

Hinta-alue
0,3266 € - 0,3143 €

Varastotasot
861 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 7.5 mm 12.0 mm 7.9 mm PVC

10028421

Hinta-alue
0,1446 € - 0,1446 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 7.5 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028384

Hinta-alue
0,1778 € - 0,1778 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

10028544

Hinta-alue
0,0889 € - 0,0889 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 7.5 mm 12.0 mm 15.9 mm PVC

10028407

Hinta-alue
0,2008 € - 0,1932 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

10028520

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1732 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028483

Hinta-alue
0,132 € - 0,132 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

10028490

Hinta-alue
0,1056 € - 0,0993 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 7.5 mm 12.0 mm 9.5 mm PVC

10028360

Hinta-alue
0,1564 € - 0,1495 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa