Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PS

Varastossa

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
195 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,2022 € - 0,2687 € 195 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,062 € - 0,0865 € 237000 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,2022 € - 0,2687 € 1072 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0597 € - 0,0969 € 11813 Varastossa
2.7 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,0597 € - 0,0969 € 9887 Varastossa
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,071 € - 0,1148 € 6415 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1695 € - 0,2273 € 9963 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,2478 € - 0,2478 € 1492 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1595 € - 0,2135 € 1255 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1306 € - 0,1771 € 464 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0824 € - 0,1356 € 1950 Varastossa
4.5 mm
7.0 mm
15.0 mm
0,1306 € - 0,1771 € 4722 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,193 € - 0,193 € 7518 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0824 € - 0,1356 € 18381 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,1629 € - 0,1629 € 480 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,0824 € - 0,1356 € 16323 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,0597 € - 0,0969 € 500 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1306 € - 0,1306 € 1000 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,1318 € - 0,1771 € 781 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,0824 € - 0,1356 € 13187 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
  • / 10
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

10319734

Hinta-alue
0,2687 € - 0,2022 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PS

10043929

Hinta-alue
0,0865 € - 0,062 €

Varastotasot
237000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PS

10167823

Hinta-alue
0,2687 € - 0,2022 €

Varastotasot
1072 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.7 mm 5.0 mm 4.0 mm PS

10319659

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0597 €

Varastotasot
11813 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm PS

10319666

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0597 €

Varastotasot
9887 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PS

10319697

Hinta-alue
0,1148 € - 0,071 €

Varastotasot
6415 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10168004

Hinta-alue
0,2273 € - 0,1695 €

Varastotasot
9963 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10167960

Hinta-alue
0,2478 € - 0,2478 €

Varastotasot
1492 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10167786

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1595 €

Varastotasot
1255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PS

10167847

Hinta-alue
0,1771 € - 0,1306 €

Varastotasot
464 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.5 mm 7.0 mm 15.0 mm PS

10167540

Hinta-alue
0,1356 € - 0,0824 €

Varastotasot
1950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10167885

Hinta-alue
0,1771 € - 0,1306 €

Varastotasot
4722 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10167922

Hinta-alue
0,193 € - 0,193 €

Varastotasot
7518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm PS

10167410

Hinta-alue
0,1356 € - 0,0824 €

Varastotasot
18381 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PS

10167281

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1629 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm PS

10167366

Hinta-alue
0,1356 € - 0,0824 €

Varastotasot
16323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PS

10167250

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0597 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PS

10167465

Hinta-alue
0,1306 € - 0,1306 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PS

10167427

Hinta-alue
0,1771 € - 0,1318 €

Varastotasot
781 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PS

10167373

Hinta-alue
0,1356 € - 0,0824 €

Varastotasot
13187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni