Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PS

Varastossa

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
195 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0597 € - 0,0969 € 9887 Varastossa
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,071 € - 0,1148 € 6415 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,2022 € - 0,2687 € 195 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,062 € - 0,0865 € 237000 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0597 € - 0,0969 € 12499 Varastossa
2.7 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,0792 € - 0,1281 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.7 mm
5.0 mm
18.0 mm
0,0792 € - 0,1281 € 1624 Varastossa
2.7 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,1057 € - 0,1057 € 1953 Varastossa
2.7 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0597 € - 0,0969 € 11813 Varastossa
2.7 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,2022 € - 0,2687 € 1072 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0855 € - 0,0855 € 34162 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0872 € - 0,0872 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0903 € - 0,0903 € 3000 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
0,1016 € - 0,1016 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0681 € - 0,0681 € 63898 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0695 € - 0,0695 € 186 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,0918 € - 0,128 € 3499 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,0805 € - 0,1125 € 60020 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,0843 € - 0,1176 € 34962 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1024 € - 0,1423 € 26402 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
  • / 10
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm PS

10319666

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0597 €

Varastotasot
9887 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PS

10319697

Hinta-alue
0,1148 € - 0,071 €

Varastotasot
6415 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

10319734

Hinta-alue
0,2687 € - 0,2022 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PS

10043929

Hinta-alue
0,0865 € - 0,062 €

Varastotasot
237000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.7 mm 5.0 mm 8.0 mm PS

10166949

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0597 €

Varastotasot
12499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.7 mm 5.0 mm 18.0 mm PS

10167007

Hinta-alue
0,1281 € - 0,0792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.7 mm 5.0 mm 15.0 mm PS

10166994

Hinta-alue
0,1281 € - 0,0792 €

Varastotasot
1624 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.7 mm 5.0 mm 10.0 mm PS

10166956

Hinta-alue
0,1057 € - 0,1057 €

Varastotasot
1953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.7 mm 5.0 mm 4.0 mm PS

10319659

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0597 €

Varastotasot
11813 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PS

10167823

Hinta-alue
0,2687 € - 0,2022 €

Varastotasot
1072 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm PS

10042779

Hinta-alue
0,0855 € - 0,0855 €

Varastotasot
34162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm PS

10567586

Hinta-alue
0,0872 € - 0,0872 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm PS

10042861

Hinta-alue
0,0903 € - 0,0903 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm PS

10567777

Hinta-alue
0,1016 € - 0,1016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm PS

10042571

Hinta-alue
0,0681 € - 0,0681 €

Varastotasot
63898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm PS

10042618

Hinta-alue
0,0695 € - 0,0695 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PS

10044322

Hinta-alue
0,128 € - 0,0918 €

Varastotasot
3499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PS

10045220

Hinta-alue
0,1125 € - 0,0805 €

Varastotasot
60020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10045268

Hinta-alue
0,1176 € - 0,0843 €

Varastotasot
34962 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PS

10045008

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1024 €

Varastotasot
26402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni