Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, POM

Varastossa

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
79 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0954 € - 0,0954 € 15680 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,1184 € - 0,1184 € 26798 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,1088 € - 0,1088 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,1088 € - 0,1088 € 547 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0757 € - 0,0757 € 35829 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0888 € - 0,0888 € 27800 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,1184 € - 0,1184 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0714 € - 0,0714 € 48420 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0926 € - 0,0926 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0684 € - 0,0684 € 75034 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0725 € - 0,0725 € 110992 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0954 € - 0,0954 € 47799 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,0646 € - 0,0646 € 57992 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0794 € - 0,0794 € 23100 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0926 € - 0,0926 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0795 € - 0,0795 € 30037 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,0888 € - 0,0888 € 54000 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0714 € - 0,0714 € 2892 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0926 € - 0,0926 € 30990 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0684 € - 0,0684 € 26500 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • / 4
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043479

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0954 €

Varastotasot
15680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043516

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1184 €

Varastotasot
26798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043325

Hinta-alue
0,1088 € - 0,1088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043493

Hinta-alue
0,1088 € - 0,1088 €

Varastotasot
547 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10043011

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0757 €

Varastotasot
35829 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10043080

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0888 €

Varastotasot
27800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10043165

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043202

Hinta-alue
0,0714 € - 0,0714 €

Varastotasot
48420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043288

Hinta-alue
0,0926 € - 0,0926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042991

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0684 €

Varastotasot
75034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10043042

Hinta-alue
0,0725 € - 0,0725 €

Varastotasot
110992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10043127

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0954 €

Varastotasot
47799 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043189

Hinta-alue
0,0646 € - 0,0646 €

Varastotasot
57992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043240

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0794 €

Varastotasot
23100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043455

Hinta-alue
0,0926 € - 0,0926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10042724

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0795 €

Varastotasot
30037 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10042762

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0888 €

Varastotasot
54000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10043028

Hinta-alue
0,0714 € - 0,0714 €

Varastotasot
2892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10043103

Hinta-alue
0,0926 € - 0,0926 €

Varastotasot
30990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043172

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0684 €

Varastotasot
26500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön