Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, POM

Varastossa

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
79 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0757 € - 0,0757 € 20180 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0646 € - 0,0646 € 39996 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0983 € - 0,0983 € 17767 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0684 € - 0,0684 € 54386 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0769 € - 0,0769 € 39000 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0714 € - 0,0714 € 20706 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0841 € - 0,0841 € 20000 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0794 € - 0,0794 € 1898 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0725 € - 0,0725 € 2000 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0942 € - 0,0942 € 30795 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0888 € - 0,0888 € 5000 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,1154 € - 0,1154 € 35015 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0841 € - 0,0841 € 40000 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
0,0942 € - 0,0942 € 32990 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,1255 € - 0,1255 € 19808 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0983 € - 0,0983 € 12096 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0942 € - 0,0942 € 16686 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,1255 € - 0,1255 € 41600 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0983 € - 0,0983 € 41127 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0769 € - 0,0769 € 43560 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
  • / 4
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043363

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0757 €

Varastotasot
20180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042540

Hinta-alue
0,0646 € - 0,0646 €

Varastotasot
39996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043448

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0983 €

Varastotasot
17767 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043349

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0684 €

Varastotasot
54386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043387

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0769 €

Varastotasot
39000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043370

Hinta-alue
0,0714 € - 0,0714 €

Varastotasot
20706 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043400

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0841 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043417

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0794 €

Varastotasot
1898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043394

Hinta-alue
0,0725 € - 0,0725 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043424

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0942 €

Varastotasot
30795 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043431

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0888 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10043134

Hinta-alue
0,1154 € - 0,1154 €

Varastotasot
35015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

10043059

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0841 €

Varastotasot
40000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043257

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0942 €

Varastotasot
32990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043332

Hinta-alue
0,1255 € - 0,1255 €

Varastotasot
19808 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043271

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0983 €

Varastotasot
12096 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10043073

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0942 €

Varastotasot
16686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10043158

Hinta-alue
0,1255 € - 0,1255 €

Varastotasot
41600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10043097

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0983 €

Varastotasot
41127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043219

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0769 €

Varastotasot
43560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön