Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,046 € - 0,0568 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
8 mm
7.5 mm
0,045 € - 0,0555 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
6 mm
3.0 mm
0,045 € - 0,0556 € 970 Varastossa
3.6 mm
6 mm
0,0451 € - 0,0557 € 2181 Varastossa
4.3 mm
8 mm
7.5 mm
0,045 € - 0,0555 € 1000 Varastossa
3.6 mm
6 mm
7.5 mm
0,045 € - 0,0555 € 10000 Varastossa
4.3 mm
8 mm
3.0 mm
0,0507 € - 0,0626 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.3 mm
8 mm
0,045 € - 0,0555 € 8556 Varastossa
2.6 mm
5 mm
0,0863 € - 0,1066 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.6 mm
5 mm
20.0 mm
0,045 € - 0,0555 € 478 Varastossa
3.2 mm
5 mm
7.5 mm
0,0942 € - 0,1311 € 47959 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,045 € - 0,0555 € 2000 Varastossa
3.2 mm
5 mm
0,045 € - 0,0555 € 2872 Varastossa
3.2 mm
5 mm
20.0 mm
0,045 € - 0,0555 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.6 mm
5 mm
0,045 € - 0,0555 € 1000 Varastossa
2.6 mm
5 mm
15.0 mm
0,0896 € - 0,2819 € 34189 Varastossa
6.3 mm
10 mm
0,0456 € - 0,0564 € 2392 Varastossa
3.2 mm
6 mm
0,045 € - 0,0555 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
6 mm
0,045 € - 0,0555 € 67 Varastossa
3.2 mm
8 mm
0,045 € - 0,0555 € 400 Varastossa
3.2 mm
6 mm
  • / 45
Välilevy 0.126 in 0.315 in 7.5 mm Lämmönkestävä nailon 6/6

10204405

Hinta-alue
0,0568 € - 0,046 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Välilevy 0.142 in 0.236 in 3.0 mm Lämmönkestävä nailon 6/6

10204443

Hinta-alue
0,0555 € - 0,045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Välilevy 0.142 in 0.236 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10204481

Hinta-alue
0,0556 € - 0,045 €

Varastotasot
970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.169 in 0.315 in 7.5 mm Lämmönkestävä nailon 6/6

10204528

Hinta-alue
0,0557 € - 0,0451 €

Varastotasot
2181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Välilevy 0.142 in 0.236 in 7.5 mm Lämmönkestävä nailon 6/6

10204467

Hinta-alue
0,0555 € - 0,045 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Välilevy 0.169 in 0.315 in 3.0 mm Lämmönkestävä nailon 6/6

10204504

Hinta-alue
0,0555 € - 0,045 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Välilevy 0.169 in 0.315 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10204542

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.102 in 0.197 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10204207

Hinta-alue
0,0555 € - 0,045 €

Varastotasot
8556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.102 in 0.197 in 20.0 mm Lämmönkestävä nailon 6/6

10204245

Hinta-alue
0,1066 € - 0,0863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Välilevy 0.126 in 0.197 in 7.5 mm Lämmönkestävä nailon 6/6

10204283

Hinta-alue
0,0555 € - 0,045 €

Varastotasot
478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10114810

Hinta-alue
0,1311 € - 0,0942 €

Varastotasot
47959 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 0.126 in 0.197 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10204276

Hinta-alue
0,0555 € - 0,045 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.126 in 0.197 in 20.0 mm Lämmönkestävä nailon 6/6

10204313

Hinta-alue
0,0555 € - 0,045 €

Varastotasot
2872 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Välilevy 0.102 in 0.197 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10204191

Hinta-alue
0,0555 € - 0,045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.102 in 0.197 in 15.0 mm Lämmönkestävä nailon 6/6

10204238

Hinta-alue
0,0555 € - 0,045 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Välilevy 0.248 in 0.394 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10204665

Hinta-alue
0,2819 € - 0,0896 €

Varastotasot
34189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.126 in 0.236 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10204368

Hinta-alue
0,0564 € - 0,0456 €

Varastotasot
2392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.126 in 0.236 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10204351

Hinta-alue
0,0555 € - 0,045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.126 in 0.315 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10204399

Hinta-alue
0,0555 € - 0,045 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.126 in 0.236 in Lämmönkestävä nailon 6/6

10204337

Hinta-alue
0,0555 € - 0,045 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 121.1 °C
  • Materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Väri
    Musta