Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
1,2279 € - 1,9927 € 4850 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
0,9444 € - 1,6699 € 6057 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
1,0482 € - 1,8383 € 2648 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
1,5717 € - 3,4521 € 7450 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
0,3494 € - 0,5683 € 13379 Varastossa
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
0,5725 € - 1,2615 € 7484 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
1,5717 € - 3,4662 € 2236 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
1,3373 € - 2,1611 € 436 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
1,7962 € - 3,9433 € 1900 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
0,0993 € - 0,1622 € 498 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0827 € - 0,1338 € 250 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0945 € - 0,3154 € 11496 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1284 € - 0,1365 € 5925 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0735 € - 0,0735 € 38330 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,0813 € - 0,0813 € 116798 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,0957 € - 0,1336 € 72500 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1213 € - 0,1571 € 22751 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0798 € - 0,1115 € 42046 Varastossa
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0743 € - 0,1039 € 40450 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0857 € - 0,1192 € 29300 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • / 45
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm PA

10046708

Hinta-alue
1,9927 € - 1,2279 €

Varastotasot
4850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm PA

10046647

Hinta-alue
1,6699 € - 0,9444 €

Varastotasot
6057 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm PA

10046661

Hinta-alue
1,8383 € - 1,0482 €

Varastotasot
2648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm Nailon 6/6

10046739

Hinta-alue
3,4521 € - 1,5717 €

Varastotasot
7450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046517

Hinta-alue
0,5683 € - 0,3494 €

Varastotasot
13379 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    36.5 mm
  • Sisähalkaisija
    10.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

10046586

Hinta-alue
1,2615 € - 0,5725 €

Varastotasot
7484 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

10046760

Hinta-alue
3,4662 € - 1,5717 €

Varastotasot
2236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    55.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm PA

10046722

Hinta-alue
2,1611 € - 1,3373 €

Varastotasot
436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm PA

10046784

Hinta-alue
3,9433 € - 1,7962 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10167717

Hinta-alue
0,1622 € - 0,0993 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10167632

Hinta-alue
0,1338 € - 0,0827 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167656

Hinta-alue
0,3154 € - 0,0945 €

Varastotasot
11496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10167618

Hinta-alue
0,1365 € - 0,1284 €

Varastotasot
5925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10043578

Hinta-alue
0,0735 € - 0,0735 €

Varastotasot
38330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10043639

Hinta-alue
0,0813 € - 0,0813 €

Varastotasot
116798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10043738

Hinta-alue
0,1336 € - 0,0957 €

Varastotasot
72500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10043790

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1213 €

Varastotasot
22751 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10043844

Hinta-alue
0,1115 € - 0,0798 €

Varastotasot
42046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044537

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0743 €

Varastotasot
40450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Hinta-alue
0,1192 € - 0,0857 €

Varastotasot
29300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta