Valikko Haku

Välilevy 1.6 mm 4.8 mm 6.4 mm Nailon 6

Tämä valkoinen, pyöreä ja kierteetön koroke on valmistettu isukmuokatusta polyamidista (PA 6). Sitä käytetään kokoonpanojesi komponenttien erottamiseen. Nämä korokkeet ovat tärkeitä kohteissa, joissa komponenttien välillä vaaditaan lämpö- ja sähköeristystä. Niillä on UL94 V-2-luokitus.
Essentra tuotenumero:

10169360

Valmistajan tuotenumero:

R904-4

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2147 €
5000 - 9999 0,1992 €
10000 + 0,1754 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

214,70 €

1000 x 0,2147 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 6.4 mm
Sisähalkaisija 1.6 mm
Ulkohalkaisija 4.8 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 65 °C
Materiaali Nailon 6
Väri Valkoinen
Tullinimike 3926909790
Pakkausten määrä 1000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä