Valikko Haku

Välilevy 0.115 in 0.250 in Nailon

Näissä säädettävissä puristussalvoissa on T-kahva. Lisätty puristus takaa tiukemman kiinnityksen vaadittaessa IP/NEMA-suorituskykyä. Tämä mahdollistaa lisäksi paremman melu- ja tärinäeristyksen.
Essentra tuotenumero:

20066529

Valmistajan tuotenumero:

13SP032

23998 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 3.2 mm
Sisähalkaisija 2.9 mm
Ulkohalkaisija 6.4 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #4
Materiaali Nailon
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä