Valikko Haku

Välilevy 0.524 in 0.984 in Lämmönkestävä nailon 6/6

Tämä pyöreä kierteetön välilevytuote jättää komponenttien väliin välyksen ja eristää kuumuudelta ja sähköltä. Liekinkestoluokitus UL94 V2.
Essentra tuotenumero:

10205112

Valmistajan tuotenumero:

13ME128

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2103 €
5000 - 19999 0,1893 €
20000 + 0,1703 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

210,30 €

1000 x 0,2103 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 13.3 mm
Ulkohalkaisija 25 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 121.1 °C
Materiaali Lämmönkestävä nailon 6/6
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä