Valikko Haku

Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 5.0 mm PA

Tämä musta, pyöreä ja kierteetön koroke on valmistettu polyamidista (PA 66). Sitä käytetään kokoonpanojesi komponenttien erottamiseen. Nämä korokkeet ovat tärkeitä kohteissa, joissa komponenttien välillä vaaditaan lämpö- ja sähköeristystä.
Essentra tuotenumero:

10047057

Valmistajan tuotenumero:

005740059902

1242 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,7201 €
500 - 999 0,5531 €
1000 + 0,4422 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

72,01 €

100 x 0,7201 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 5.0 mm
Sisähalkaisija 12.6 mm
Ulkohalkaisija 25.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926300090
Pakkausten määrä 100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä