Valikko Haku

Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm PA

Tämä musta, pyöreä ja kierteetön koroke on valmistettu polyamidista (PA 66). Sitä käytetään kokoonpanojesi komponenttien erottamiseen. Nämä korokkeet ovat tärkeitä kohteissa, joissa komponenttien välillä vaaditaan lämpö- ja sähköeristystä.
Essentra tuotenumero:

10046746

Valmistajan tuotenumero:

005690059902

4 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 3,2557 €
250 - 999 1,7541 €
1000 + 1,4875 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

81,39 €

25 x 3,2557 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 50.0 mm
Sisähalkaisija 10.6 mm
Ulkohalkaisija 22.0 mm
Materiaali PA
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926300090
Pakkausten määrä 25

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä