Valikko Haku

Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

Tämä musta, pyöreä ja kierteetön koroke on valmistettu polyamidista (PA 66). Sitä käytetään kokoonpanojesi komponenttien erottamiseen. Nämä korokkeet ovat tärkeitä kohteissa, joissa komponenttien välillä vaaditaan lämpö- ja sähköeristystä.
Essentra tuotenumero:

10044681

Valmistajan tuotenumero:

005406059902

21706 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1533 €
1000 + 0,1184 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

76,65 €

500 x 0,1533 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 30.0 mm
Sisähalkaisija 3.6 mm
Ulkohalkaisija 6.0 mm
Materiaali PA
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Pakkausten määrä 500

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä