Valikko Haku

Holkki - metalli - pyöreät kierteettömät

Varastossa

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Valmis Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,3082 € - 0,3805 € 19472 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1331 € - 0,1644 € 60914 Varastossa
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,1622 € - 0,2003 € 287 Varastossa
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,3753 € - 0,4633 € 10988 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,5086 € - 0,6279 € 8797 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1834 € - 0,334 € 24428 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,47 € - 0,5802 € 20688 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,5618 € - 0,6936 € 12249 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,9709 € - 1,1987 € 1300 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1699 € - 0,2098 € 27124 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1615 € - 0,1994 € 2159 Varastossa
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,1748 € - 0,2158 € 14239 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
1,4156 € - 1,7476 € 1010 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,4685 € - 0,5784 € 16311 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,2888 € - 0,3566 € 2846 Varastossa
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,8904 € - 1,0993 € 1323 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
4250 Varastossa
Messinki
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1701 € - 0,21 € 929 Varastossa
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,1535 € - 0,1896 € 54630 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
50 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
  • / 5
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Messinki

20125233

Hinta-alue
0,3805 € - 0,3082 €

Varastotasot
19472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Messinki

20125172

Hinta-alue
0,1644 € - 0,1331 €

Varastotasot
60914 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    1.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415290000
Kierteetön koroke 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Messinki

20125165

Hinta-alue
0,2003 € - 0,1622 €

Varastotasot
287 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Messinki

20125288

Hinta-alue
0,4633 € - 0,3753 €

Varastotasot
10988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm Messinki

20125202

Hinta-alue
0,6279 € - 0,5086 €

Varastotasot
8797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 2.0 mm Messinki

20125271

Hinta-alue
0,334 € - 0,1834 €

Varastotasot
24428 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 8.0 mm Messinki

20125301

Hinta-alue
0,5802 € - 0,47 €

Varastotasot
20688 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 18.0 mm Messinki

20125240

Hinta-alue
0,6936 € - 0,5618 €

Varastotasot
12249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Messinki

20125325

Hinta-alue
1,1987 € - 0,9709 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Messinki

20125226

Hinta-alue
0,2098 € - 0,1699 €

Varastotasot
27124 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Messinki

20125141

Hinta-alue
0,1994 € - 0,1615 €

Varastotasot
2159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    1.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415290000
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Messinki

20125219

Hinta-alue
0,2158 € - 0,1748 €

Varastotasot
14239 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 25.0 mm Messinki

20125332

Hinta-alue
1,7476 € - 1,4156 €

Varastotasot
1010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Messinki

20125295

Hinta-alue
0,5784 € - 0,4685 €

Varastotasot
16311 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Messinki

20125196

Hinta-alue
0,3566 € - 0,2888 €

Varastotasot
2846 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415290000
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Messinki

20125318

Hinta-alue
1,0993 € - 0,8904 €

Varastotasot
1323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm Messinki

20125127


Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415290000
Kierteetön koroke 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Messinki

20125158

Hinta-alue
0,21 € - 0,1701 €

Varastotasot
929 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Messinki

20070953

Hinta-alue
0,1896 € - 0,1535 €

Varastotasot
54630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm Messinki

20070823


Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki