Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.
Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.
Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.
Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Valmis | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1697 € - 0,2368 € | 2500 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6681 € - 1,0501 € | 369 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,7447 € - 1,1349 € | 3821 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,7228 € - 1,1035 € | 829 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,0418 € - 1,0418 € | 796 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,8461 € - 1,291 € | 1831 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6777 € - 1,0336 € | 4912 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,182 € - 0,2505 € | 562 Varastossa |
|
Messinki
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1464 € - 0,2026 € | 4544 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1233 € - 0,1957 € | 1454 Varastossa |
|
Messinki
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1292 € - 0,1779 € | 2986 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1834 € - 0,2546 € | 1331 Varastossa |
|
Messinki
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1642 € - 0,2272 € | 456 Varastossa |
|
Messinki
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6749 € - 1,0295 € | 369 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6914 € - 1,0542 € | 89 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,2081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,7242 € - 1,1035 € | 1754 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,7009 € - 1,0679 € | 2186 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,805 € - 1,2294 € | 200 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,9255 € - 1,8209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa