Valikko Haku

Holkki - metalli - pyöreät kierteettömät

Varastossa

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Valmis Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,1752 € - 0,2423 € 1555 Varastossa
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,1998 € - 0,3641 € 1478 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,69 € - 1,0501 € 8794 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,7461 € - 1,139 € 30 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,7844 € - 1,1979 € 6 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,9487 € - 1,3567 € 10 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,7009 € - 1,0679 € 1086 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,5476 € - 1,2075 € 456 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,7653 € - 1,1651 € 416 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,8885 € - 1,354 € 3208 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,1464 € - 0,2026 € 4544 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,1233 € - 0,1957 € 1454 Varastossa
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2135 € - 0,3888 € 18100 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
1,6703 € - 3,6555 € 642 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
40.0 mm
1,0186 € - 1,7935 € 2304 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
0,6914 € - 1,0542 € 89 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,6777 € - 1,0336 € 4712 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,7228 € - 1,1035 € 829 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,7447 € - 1,1349 € 2621 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,8461 € - 1,291 € 1631 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
  • / 5
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Messinki

10228524

Hinta-alue
0,2423 € - 0,1752 €

Varastotasot
1555 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415290000
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 10.0 mm Messinki

10228562

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1998 €

Varastotasot
1478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs

10098585

Hinta-alue
1,0501 € - 0,69 €

Varastotasot
8794 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs

10228630

Hinta-alue
1,139 € - 0,7461 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Ruostumaton teräs

10228715

Hinta-alue
1,1979 € - 0,7844 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Ruostumaton teräs

10228760

Hinta-alue
1,3567 € - 0,9487 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs

10228593

Hinta-alue
1,0679 € - 0,7009 €

Varastotasot
1086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Messinki

10228661

Hinta-alue
1,2075 € - 0,5476 €

Varastotasot
456 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs

10098707

Hinta-alue
1,1651 € - 0,7653 €

Varastotasot
416 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10228746

Hinta-alue
1,354 € - 0,8885 €

Varastotasot
3208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Messinki

10228425

Hinta-alue
0,2026 € - 0,1464 €

Varastotasot
4544 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm Messinki

10228463

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1233 €

Varastotasot
1454 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415390000
Välilevy 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Messinki

10098783

Hinta-alue
0,3888 € - 0,2135 €

Varastotasot
18100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 5.3 mm 10.0 mm 40.0 mm Messinki

10228852

Hinta-alue
3,6555 € - 1,6703 €

Varastotasot
642 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 40.0 mm Messinki

10228807

Hinta-alue
1,7935 € - 1,0186 €

Varastotasot
2304 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs

10228555

Hinta-alue
1,0542 € - 0,6914 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Ruostumaton teräs

10098561

Hinta-alue
1,0336 € - 0,6777 €

Varastotasot
4712 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs

10228616

Hinta-alue
1,1035 € - 0,7228 €

Varastotasot
829 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs

10228708

Hinta-alue
1,1349 € - 0,7447 €

Varastotasot
2621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs

10228739

Hinta-alue
1,291 € - 0,8461 €

Varastotasot
1631 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs