Valikko Haku

Holkki - metalli - pyöreät kierteettömät

Varastossa

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Valmis Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,3491 € - 0,5695 € 351 Varastossa
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,7653 € - 1,1651 € 416 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,7447 € - 1,1349 € 2921 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,5476 € - 1,2075 € 454 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,8461 € - 1,291 € 1631 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,9255 € - 1,8209 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,9487 € - 1,3567 € 210 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,5846 € - 0,9501 € 7975 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,2642 € - 0,4833 € 5456 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,7009 € - 1,0679 € 1286 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,8885 € - 1,354 € 3208 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,7844 € - 1,1979 € 6 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,2135 € - 0,3888 € 8600 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
1,6703 € - 3,6555 € 642 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
40.0 mm
1,0186 € - 1,7935 € 2304 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
1,187 € - 2,0947 € 106 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,1834 € - 0,2546 € 1081 Varastossa
Messinki
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,1642 € - 0,2272 € 206 Varastossa
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,1292 € - 0,1779 € 2986 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,7119 € - 1,0856 € 543 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
  • / 5
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 20.0 mm Messinki

10228579

Hinta-alue
0,5695 € - 0,3491 €

Varastotasot
351 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs

10098707

Hinta-alue
1,1651 € - 0,7653 €

Varastotasot
416 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs

10228708

Hinta-alue
1,1349 € - 0,7447 €

Varastotasot
2921 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Messinki

10228661

Hinta-alue
1,2075 € - 0,5476 €

Varastotasot
454 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs

10228739

Hinta-alue
1,291 € - 0,8461 €

Varastotasot
1631 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 35.0 mm Messinki

10228791

Hinta-alue
1,8209 € - 0,9255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Ruostumaton teräs

10228760

Hinta-alue
1,3567 € - 0,9487 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 5.3 mm 10.0 mm 15.0 mm Messinki

10228814

Hinta-alue
0,9501 € - 0,5846 €

Varastotasot
7975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Messinki

10098806

Hinta-alue
0,4833 € - 0,2642 €

Varastotasot
5456 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs

10228593

Hinta-alue
1,0679 € - 0,7009 €

Varastotasot
1286 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10228746

Hinta-alue
1,354 € - 0,8885 €

Varastotasot
3208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Ruostumaton teräs

10228715

Hinta-alue
1,1979 € - 0,7844 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Messinki

10098783

Hinta-alue
0,3888 € - 0,2135 €

Varastotasot
8600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 5.3 mm 10.0 mm 40.0 mm Messinki

10228852

Hinta-alue
3,6555 € - 1,6703 €

Varastotasot
642 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 40.0 mm Messinki

10228807

Hinta-alue
1,7935 € - 1,0186 €

Varastotasot
2304 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 5.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Messinki

10228845

Hinta-alue
2,0947 € - 1,187 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm Messinki

10228456

Hinta-alue
0,2546 € - 0,1834 €

Varastotasot
1081 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Messinki

10228500

Hinta-alue
0,2272 € - 0,1642 €

Varastotasot
206 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Messinki

10228401

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1292 €

Varastotasot
2986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Ruostumaton teräs

10228609

Hinta-alue
1,0856 € - 0,7119 €

Varastotasot
543 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs