Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.
Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.
Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.
Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Valmis | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9487 € - 1,3567 € | 10 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2135 € - 0,3888 € | 18100 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0186 € - 1,7935 € | 2304 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6703 € - 3,6555 € | 642 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,187 € - 2,0947 € | 1106 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6777 € - 1,0336 € | 4712 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7228 € - 1,1035 € | 829 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3491 € - 0,5695 € | 351 Varastossa |
|
Messinki
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5476 € - 1,2075 € | 456 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7653 € - 1,1651 € | 416 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8885 € - 1,354 € | 3208 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6749 € - 1,0295 € | 369 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7844 € - 1,1979 € | 6 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,2026 € | 4544 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7009 € - 1,0679 € | 1086 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7461 € - 1,139 € | 30 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6914 € - 1,0542 € | 89 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6681 € - 1,0501 € | 369 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6585 € - 1,0377 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2642 € - 0,4833 € | 14356 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa