Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heavy-Duty Quarter Turn Clamps operate by activating a clamping mechanism with a simple 90-degree turn of a knob or lever that locks or unlocks the clamp.
The quarter-turn design allows for quick engagement and disengagement, with minimal effort ,while ensuring a strong and secure connection. Designed to endure strong mechanical loads, vibration and harsh weather conditions.
The quarter-turn locking mechanism provides a robust connection. This makes it an ideal choice for applications that require frequent tooling or setup changes.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR33965
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d5 tol. H9 | h2 | h1 | h3 | d1 | d2 | d4 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,0983 € - 97,0983 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
16.3
|
29.0
|
14.5
|
25.0
|
30.0
|
8.0
|
||
| 117,3318 € - 117,3318 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
16.3
|
31.5
|
16.0
|
34.0
|
40.0
|
8.0
|
||
| 102,5103 € - 102,5103 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
16.3
|
31.5
|
16.0
|
34.0
|
40.0
|
8.0
|
||
| 110,6488 € - 110,6488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
16.3
|
29.0
|
14.5
|
25.0
|
30.0
|
8.0