Valikko Haku

Hankaamaton muhvi 40.0 mm 80.0 mm PET

Punottuja kaapeliholkkeja käytetään yleensä kaapeleiden ja johtojen kanssa, ja ne voidaan leikata saksilla niiden päiden rispaantumatta.
Essentra tuotenumero:

10310687

Valmistajan tuotenumero:

900472

8 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 67,8134 €
5 - 9 57,6958 €
10 + 49,5762 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

67,81 €

1 x 67,8134 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyetyleenitereftalaatti
Myyty per Rulla
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 40.0 - 80.0 mm
Nimellinen sisähalkaisija 50.0 mm
Kokonaispituus 15.2 m
Rullan pituus 15.2 m
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL224 VW-1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä