Valikko Haku

Hammaspyörä

Varastossa

Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.

Sarjanumero: SR2021

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hampaiden määrä Keskiön halkaisija Reiän läpimitta Ulkohalkaisija Osta
5,4079 € - 6,7359 € 97 Varastossa
50
15.0 mm
21,5359 € - 24,6985 € 214 Varastossa
60
16.0 mm
7,5848 € - 9,4194 € 200 Varastossa
24
12.0 mm
0,4915 € - 0,9843 € 673 Varastossa
12
11.2 mm
11,7879 € - 13,513 € 100 Varastossa
15
14.0 mm
10 Varastossa
11
7.8 mm
0,4915 € - 0,9843 € 189 Varastossa
16
2.4 mm
14.4 mm
3,7924 € - 4,696 € 197 Varastossa
30
12.0 mm
23,8908 € - 27,3957 € Kysy toimitusaikaa täältä
24
20.0 mm
19,0031 € - 21,8097 € Kysy toimitusaikaa täältä
30
24.0 mm
4,0662 € - 5,0519 € 115 Varastossa
40
12.0 mm
26,273 € - 37,4448 € 23 Varastossa
35
24.0 mm
18,8525 € - 21,6044 € 95 Varastossa
50
16.0 mm
26,5879 € - 30,4761 € 99 Varastossa
28
20.0 mm
4,34 € - 5,3805 € 100 Varastossa
35
12.0 mm
0,4915 € - 0,9843 € 1061 Varastossa
11
2.4 mm
10.4 mm
13,8689 € - 15,9089 € 100 Varastossa
12
18.0 mm
18,5102 € - 21,2347 € Kysy toimitusaikaa täältä
35
24.0 mm
11,7879 € - 13,513 € 39 Varastossa
32
12.0 mm
13,8005 € - 15,8541 € 165 Varastossa
40
16.0 mm
  • / 3
Vaihde 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Hinta-alue
6,7359 € - 5,4079 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 8.0 mm 16.0 mm POM

10185568

Hinta-alue
24,6985 € - 21,5359 €

Varastotasot
214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 6.0 mm 12.0 mm POM

10185483

Hinta-alue
9,4194 € - 7,5848 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Hinta-alue
0,9843 € - 0,4915 €

Varastotasot
673 Varastossa
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    3.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.2 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Hinta-alue
13,513 € - 11,7879 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    14.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.8 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

10403853

Hinta-alue
0,9843 € - 0,4915 €

Varastotasot
189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    2.4 mm
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.4 mm
  • Kokonaisleveys
    3.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Vaihde 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Hinta-alue
4,696 € - 3,7924 €

Varastotasot
197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 10.0 mm 20.0 mm POM

10185629

Hinta-alue
27,3957 € - 23,8908 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 10.0 mm 24.0 mm POM

10185865

Hinta-alue
21,8097 € - 19,0031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Hinta-alue
5,0519 € - 4,0662 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Hinta-alue
37,4448 € - 26,273 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Hinta-alue
21,6044 € - 18,8525 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Hinta-alue
30,4761 € - 26,5879 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Hinta-alue
5,3805 € - 4,34 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403792

Hinta-alue
0,9843 € - 0,4915 €

Varastotasot
1061 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    2.4 mm
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Kokonaisleveys
    3.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Vaihde 8.0 mm 18.0 mm POM

10185575

Hinta-alue
15,9089 € - 13,8689 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    18.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Hinta-alue
21,2347 € - 18,5102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513

Hinta-alue
13,513 € - 11,7879 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Hinta-alue
15,8541 € - 13,8005 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön