Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.
Sarjanumero: SR2021
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Hampaiden määrä | Keskiön halkaisija | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,4881 € - 28,0806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 26,9299 € - 38,381 € | 23 Varastossa |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 4,1678 € - 5,1782 € | 115 Varastossa |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 12,0827 € - 13,8508 € | 101 Varastossa |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 10 Varastossa |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 0,5037 € - 1,0089 € | 189 Varastossa |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 18,3274 € - 20,8113 € | 72 Varastossa |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 30,354 € - 34,7885 € | 50 Varastossa |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 2,6101 € - 3,7889 € | 67 Varastossa |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 6,9324 € - 8,6304 € | 60 Varastossa |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 15,5348 € - 17,8223 € | 30 Varastossa |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 22,0743 € - 25,316 € | 100 Varastossa |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,5037 € - 1,0089 € | 10044 Varastossa |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 19,3238 € - 22,1445 € | 22 Varastossa |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 6,9324 € - 8,6304 € | 43 Varastossa |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 19,3238 € - 22,1445 € | 95 Varastossa |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 27,2526 € - 31,2381 € | 99 Varastossa |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 18,973 € - 21,7656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 7,4937 € - 9,318 € | 70 Varastossa |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 14,1456 € - 16,2505 € | 165 Varastossa |
40
|
0.63 in
16.0 mm