Valikko Haku

Hammaspyörä

Varastossa

Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.

Sarjanumero: SR2021

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hampaiden määrä Keskiön halkaisija Reiän läpimitta Ulkohalkaisija Osta
24,4881 € - 28,0806 € Kysy toimitusaikaa täältä
24
20.0 mm
26,9299 € - 38,381 € 23 Varastossa
35
24.0 mm
4,1678 € - 5,1782 € 115 Varastossa
40
12.0 mm
12,0827 € - 13,8508 € 100 Varastossa
15
14.0 mm
10 Varastossa
11
7.8 mm
0,5037 € - 1,0089 € 189 Varastossa
16
2.4 mm
14.4 mm
18,3274 € - 20,8113 € 72 Varastossa
30
12.0 mm
30,354 € - 34,7885 € 50 Varastossa
30
20.0 mm
2,6101 € - 3,7889 € 67 Varastossa
15
6.0 mm
6,9324 € - 8,6304 € 60 Varastossa
72
15.0 mm
15,5348 € - 17,8223 € 30 Varastossa
24
18.0 mm
22,0743 € - 25,316 € 100 Varastossa
21
20.0 mm
0,5037 € - 1,0089 € 10044 Varastossa
13
12.0 mm
19,3238 € - 22,1445 € 22 Varastossa
18
18.0 mm
6,9324 € - 8,6304 € 43 Varastossa
18
9.0 mm
19,3238 € - 22,1445 € 95 Varastossa
50
16.0 mm
27,2526 € - 31,2381 € 99 Varastossa
28
20.0 mm
18,973 € - 21,7656 € Kysy toimitusaikaa täältä
35
24.0 mm
7,4937 € - 9,318 € 70 Varastossa
96
15.0 mm
14,1456 € - 16,2505 € 165 Varastossa
40
16.0 mm
  • / 3
Vaihde 24.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185629

Hinta-alue
28,0806 € - 24,4881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 35.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Hinta-alue
38,381 € - 26,9299 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Hinta-alue
5,1782 € - 4,1678 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Hinta-alue
13,8508 € - 12,0827 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    14.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.8 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

10403853

Hinta-alue
1,0089 € - 0,5037 €

Varastotasot
189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    2.4 mm
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.4 mm
  • Kokonaisleveys
    3.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Vaihde 30.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185506

Hinta-alue
20,8113 € - 18,3274 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Hinta-alue
34,7885 € - 30,354 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Hinta-alue
3,7889 € - 2,6101 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    6.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Hinta-alue
8,6304 € - 6,9324 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 24.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185858

Hinta-alue
17,8223 € - 15,5348 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    18.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Hinta-alue
25,316 € - 22,0743 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 3.0 mm 2.4 mm 12.0 mm POM

10403877

Hinta-alue
1,0089 € - 0,5037 €

Varastotasot
10044 Varastossa
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 18.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599

Hinta-alue
22,1445 € - 19,3238 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    18.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Hinta-alue
8,6304 € - 6,9324 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Hinta-alue
22,1445 € - 19,3238 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Hinta-alue
31,2381 € - 27,2526 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Hinta-alue
21,7656 € - 18,973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185797

Hinta-alue
9,318 € - 7,4937 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Hinta-alue
16,2505 € - 14,1456 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön