Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.
Sarjanumero: SR2021
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Hampaiden määrä | Keskiön halkaisija | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,3238 € - 22,1445 € | 95 Varastossa |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 27,2526 € - 31,2381 € | 99 Varastossa |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 18,973 € - 21,7656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 6,6658 € - 8,2796 € | 8 Varastossa |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 11,381 € - 13,065 € | 42 Varastossa |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,4914 € - 0,9843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 12,7562 € - 14,6367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,5037 € - 1,0089 € | 186 Varastossa |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 12,0827 € - 13,8508 € | 39 Varastossa |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 18,6222 € - 21,3587 € | 47 Varastossa |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 5,8378 € - 7,2411 € | 60 Varastossa |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 5,8378 € - 7,2411 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 3,3258 € - 4,1538 € | 65 Varastossa |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 14,2157 € - 16,3067 € | 90 Varastossa |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 4,4485 € - 5,515 € | 100 Varastossa |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,5037 € - 1,0089 € | 11 Varastossa |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 18,3274 € - 20,8113 € | 72 Varastossa |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 19,3238 € - 22,1445 € | 22 Varastossa |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 30,354 € - 34,7885 € | 50 Varastossa |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 2,6101 € - 3,7889 € | 67 Varastossa |
15
|
0.236 in
6.0 mm