Valikko Haku

Hammaspyörä

Varastossa

Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.

Sarjanumero: SR2021

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hampaiden määrä Keskiön halkaisija Reiän läpimitta Ulkohalkaisija Osta
7,5848 € - 9,4194 € 200 Varastossa
24
12.0 mm
21,5359 € - 24,6985 € 214 Varastossa
60
16.0 mm
15,8131 € - 18,1542 € 91 Varastossa
45
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10
9.6 mm
23,8908 € - 27,3957 € Kysy toimitusaikaa täältä
24
20.0 mm
21,5359 € - 24,6985 € 100 Varastossa
21
20.0 mm
29,2713 € - 33,5977 € Kysy toimitusaikaa täältä
32
24.0 mm
4,0662 € - 5,0519 € 115 Varastossa
40
12.0 mm
11,7879 € - 13,513 € 100 Varastossa
15
14.0 mm
10 Varastossa
11
7.8 mm
27,0944 € - 38,6223 € 48 Varastossa
40
24.0 mm
26,5879 € - 30,4761 € 9 Varastossa
25
20.0 mm
5,1478 € - 6,3937 € 48 Varastossa
48
15.0 mm
6,7633 € - 8,4199 € 53 Varastossa
18
9.0 mm
18,8525 € - 21,6044 € 22 Varastossa
18
18.0 mm
3,7924 € - 4,696 € 197 Varastossa
30
12.0 mm
29,6136 € - 33,94 € 64 Varastossa
30
20.0 mm
8,4062 € - 10,4325 € 40 Varastossa
120
15.0 mm
2,5465 € - 3,6965 € 67 Varastossa
15
6.0 mm
6,7633 € - 8,4199 € 60 Varastossa
72
15.0 mm
  • / 3
Vaihde 24.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185483

Hinta-alue
9,4194 € - 7,5848 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 60.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185568

Hinta-alue
24,6985 € - 21,5359 €

Varastotasot
214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 45.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185544

Hinta-alue
18,1542 € - 15,8131 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    3.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.6 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 24.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185629

Hinta-alue
27,3957 € - 23,8908 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Hinta-alue
24,6985 € - 21,5359 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 32.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185667

Hinta-alue
33,5977 € - 29,2713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Hinta-alue
5,0519 € - 4,0662 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Hinta-alue
13,513 € - 11,7879 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    14.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.8 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Hinta-alue
38,6223 € - 27,0944 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 25.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185636

Hinta-alue
30,4761 € - 26,5879 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 48.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185759

Hinta-alue
6,3937 € - 5,1478 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Hinta-alue
8,4199 € - 6,7633 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 18.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599

Hinta-alue
21,6044 € - 18,8525 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    18.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 30.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Hinta-alue
4,696 € - 3,7924 €

Varastotasot
197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Hinta-alue
33,94 € - 29,6136 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Hinta-alue
10,4325 € - 8,4062 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Hinta-alue
3,6965 € - 2,5465 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    6.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Hinta-alue
8,4199 € - 6,7633 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön