Valikko Haku

Haarukkanivelen vastakappaleet 4.0 M4 6.0 Teräs

Tätä naarashaarukkanivelen kiinnitysosaa käytetään mekaanisissa kiinnityksissä ja järjestelmissä, jotka edellyttävät turvallista liitäntää. Se takaa liitoskokonaisuuden oikeaoppisen kohdistuksen, vakauden ja kuormansiirron. Valmistettu teräksestä, mikä antaa kestävyyttä ja lujuutta. Suunniteltu siten, että vasenkätinen kierrekoko sopii haarukkaniveleen.
Essentra tuotenumero:

20211721

Valmistajan tuotenumero:

20211721

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 4,5203 €
50 - 99 3,6183 €
100 - 199 3,3928 €
200 - 499 3,1673 €
500 - 999 2,9418 €
1000 + 2,7163 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,52 €

1 x 4,5203 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Thread hand Left Hand
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 6.0
d2 M4
l2 ±0.5 21.0
l4 6.0
w3 tol. h11 8.0
f1 ±0.2 0.5
Paino gr 6.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä