Valikko Haku

Haarukkanivelet

Varastossa

Nämä haarukkanivelet tunnetaan myös haarukkapäinä tai liitostankoina, ja ne ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.

Suunniteltu luomaan luotettava ja luja liitäntä, joka kestää lisäksi kulumista. Kykenee kestämään suuria kuormia ja rasituksia, mikä tekee siitä soveltuvan raskaan käytön kohteisiin.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Tämä komponenttien valinta sisältää sekä oikean- että vasenkätisen vakiokierteen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
  • Luo luotettavan ja lujan liitännän, joka kestää lisäksi kulumista.
  • Saatavilla sekä oikea- että vasenkätisenä vakiokierteenä.
  • Kykenee kestämään suuria kuormia ja rasitusta.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, Igumid G, 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
165 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Clevis koko Thread hand Valmis Materiaali Kierretyyppi d1 tol. H9 l1 ±0.5 Osta
13,12 € - 20,1823 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x40
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
10.0
40.0
28,4643 € - 43,7983 € Kysy toimitusaikaa täältä
14x56
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
14.0
56.0
14,227 € - 21,894 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x24
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
12.0
24.0
4,6535 € - 7,1545 € Kysy toimitusaikaa täältä
6x24
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
6.0
24.0
8,3333 € - 12,8125 € Kysy toimitusaikaa täältä
8x32
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
8.0
32.0
45,7765 € - 61,0285 € Kysy toimitusaikaa täältä
20x40
Right Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
20.0
40.0
13,12 € - 20,1823 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x40
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
10.0
40.0
121,2985 € - 161,7348 € Kysy toimitusaikaa täältä
25x50
Right Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
25.0
50.0
7,7183 € - 11,8798 € Kysy toimitusaikaa täältä
4x8
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
4.0
8.0
8,6715 € - 13,3455 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x20
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
10.0
20.0
8,6715 € - 13,3455 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x20
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
10.0
20.0
14,1143 € - 21,7198 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x24
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
12.0
24.0
23,2778 € - 35,8135 € Kysy toimitusaikaa täältä
14x28
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
14.0
28.0
2,6548 € - 4,0795 € Kysy toimitusaikaa täältä
5x10
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
5.0
10.0
3,8438 € - 5,9143 € Kysy toimitusaikaa täältä
5x20
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
5.0
20.0
5,4633 € - 8,405 € Kysy toimitusaikaa täältä
8x16
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
8.0
16.0
65,0158 € - 86,6843 € Kysy toimitusaikaa täältä
20x40
Right Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
20.0
40.0
23,7903 € - 36,6028 € Kysy toimitusaikaa täältä
14x56
Right Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
14.0
56.0
18,2655 € - 28,0953 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x48
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
12.0
48.0
8,3333 € - 12,8125 € Kysy toimitusaikaa täältä
8x32
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
8.0
32.0
  • / 9
Haarukkanivel 10x40 M10 72.0 303 Ruostumaton teräs

20210755

Hinta-alue
20,1823 € - 13,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 14x56 M14 101.0 303 Ruostumaton teräs

20210823

Hinta-alue
43,7983 € - 28,4643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel 12x24 M12 62.0 303 Ruostumaton teräs

20210762

Hinta-alue
21,894 € - 14,227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel 6x24 M6 43.0 303 Ruostumaton teräs

20210670

Hinta-alue
7,1545 € - 4,6535 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel 8x32 M8 58.0 303 Ruostumaton teräs

20210700

Hinta-alue
12,8125 € - 8,3333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel 20x40 M20 105.0 303 Ruostumaton teräs

20210571

Hinta-alue
61,0285 € - 45,7765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 10x40 M10 72.0 303 Ruostumaton teräs

20210748

Hinta-alue
20,1823 € - 13,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 25x50 M24 132.0 303 Ruostumaton teräs

20210595

Hinta-alue
161,7348 € - 121,2985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    25x50
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Haarukkanivel 4x8 M4 21.0 303 Ruostumaton teräs

20210625

Hinta-alue
11,8798 € - 7,7183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    4x8
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Haarukkanivel 10x20 M10 52.0 303 Ruostumaton teräs

20210724

Hinta-alue
13,3455 € - 8,6715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel 10x20 M10 52.0 303 Ruostumaton teräs

20210731

Hinta-alue
13,3455 € - 8,6715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel 12x24 M12 62.0 303 Ruostumaton teräs

20210779

Hinta-alue
21,7198 € - 14,1143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel 14x28 M14 72.0 303 Ruostumaton teräs

20210809

Hinta-alue
35,8135 € - 23,2778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Haarukkanivel 5x10 M5 26.0 303 Ruostumaton teräs

20210649

Hinta-alue
4,0795 € - 2,6548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Haarukkanivel 5x20 M5 36.0 303 Ruostumaton teräs

20210656

Hinta-alue
5,9143 € - 3,8438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel 8x16 M8 42.0 303 Ruostumaton teräs

20210694

Hinta-alue
8,405 € - 5,4633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel 20x40 M20 105.0 303 Ruostumaton teräs

20210588

Hinta-alue
86,6843 € - 65,0158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 14x56 M14 101.0 303 Ruostumaton teräs

20210526

Hinta-alue
36,6028 € - 23,7903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel 12x48 M12 86.0 303 Ruostumaton teräs

20210793

Hinta-alue
28,0953 € - 18,2655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel 8x32 M8 58.0 303 Ruostumaton teräs

20210717

Hinta-alue
12,8125 € - 8,3333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0