Valikko Haku

Haarukkanivelet

Varastossa

Nämä haarukkanivelet tunnetaan myös haarukkapäinä tai liitostankoina, ja ne ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.

Suunniteltu luomaan luotettava ja luja liitäntä, joka kestää lisäksi kulumista. Kykenee kestämään suuria kuormia ja rasituksia, mikä tekee siitä soveltuvan raskaan käytön kohteisiin.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Tämä komponenttien valinta sisältää sekä oikean- että vasenkätisen vakiokierteen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
  • Luo luotettavan ja lujan liitännän, joka kestää lisäksi kulumista.
  • Saatavilla sekä oikea- että vasenkätisenä vakiokierteenä.
  • Kykenee kestämään suuria kuormia ja rasitusta.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, Igumid G, 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
165 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Clevis koko Thread hand Valmis Materiaali Kierretyyppi d1 tol. H9 l1 ±0.5 Osta
0,5228 € - 0,7995 € Kysy toimitusaikaa täältä
4x8
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
4.0
8.0
0,9943 € - 1,5273 € Kysy toimitusaikaa täältä
8x32
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
8.0
32.0
3,7515 € - 5,7708 € Kysy toimitusaikaa täältä
8x16
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
8.0
16.0
1,2813 € - 1,9783 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x20
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
10.0
20.0
0,5843 € - 0,902 € Kysy toimitusaikaa täältä
5x10
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
5.0
10.0
1,0353 € - 1,599 € Kysy toimitusaikaa täältä
5x20
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
5.0
20.0
64,493 € - 85,9873 € Kysy toimitusaikaa täältä
16x64
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
16.0
64.0
31,5393 € - 48,5235 € Kysy toimitusaikaa täältä
16x32
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
16.0
32.0
31,611 € - 48,6363 € Kysy toimitusaikaa täältä
16x32
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
16.0
32.0
18,2655 € - 28,0953 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x48
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
12.0
48.0
125,3473 € - 167,1263 € Kysy toimitusaikaa täältä
25x50
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
25.0
50.0
59,8088 € - 79,745 € Kysy toimitusaikaa täältä
20x40
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
20.0
40.0
14,227 € - 21,894 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x24
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
12.0
24.0
13,12 € - 20,1823 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x40
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
10.0
40.0
64,493 € - 85,9873 € Kysy toimitusaikaa täältä
16x64
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
16.0
64.0
23,2778 € - 35,8135 € Kysy toimitusaikaa täältä
14x28
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
14.0
28.0
3,5465 € - 5,453 € Kysy toimitusaikaa täältä
5x20
Right Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
5.0
20.0
10,8035 € - 16,6255 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x20
Right Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
10.0
20.0
19,4648 € - 29,9403 € Kysy toimitusaikaa täältä
14x28
Right Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
14.0
28.0
6,9598 € - 10,701 € Kysy toimitusaikaa täältä
8x32
Right Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
8.0
32.0
  • / 9
Haarukkanivel 4x8 M4 21.0 Teräs

20209339

Hinta-alue
0,7995 € - 0,5228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    4x8
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Haarukkanivel 8x32 M8 58.0 Teräs

20209414

Hinta-alue
1,5273 € - 0,9943 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel 8x16 M8 42.0 Teräs

20209407

Hinta-alue
5,7708 € - 3,7515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel 10x20 M10 52.0 Teräs

20209438

Hinta-alue
1,9783 € - 1,2813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel 5x10 M5 26.0 Teräs

20209353

Hinta-alue
0,902 € - 0,5843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Haarukkanivel 5x20 M5 36.0 Teräs

20209360

Hinta-alue
1,599 € - 1,0353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel 16x64 M16 115.0 303 Ruostumaton teräs

20210861

Hinta-alue
85,9873 € - 64,493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel 16x32 M16 83.0 303 Ruostumaton teräs

20210854

Hinta-alue
48,5235 € - 31,5393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel 16x32 M16 83.0 303 Ruostumaton teräs

20210847

Hinta-alue
48,6363 € - 31,611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel 12x48 M12 86.0 303 Ruostumaton teräs

20210793

Hinta-alue
28,0953 € - 18,2655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel 25x50 M24 132.0 303 Ruostumaton teräs

20210908

Hinta-alue
167,1263 € - 125,3473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    25x50
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Haarukkanivel 20x40 M20 105.0 303 Ruostumaton teräs

20210885

Hinta-alue
79,745 € - 59,8088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 12x24 M12 62.0 303 Ruostumaton teräs

20210762

Hinta-alue
21,894 € - 14,227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel 10x40 M10 72.0 303 Ruostumaton teräs

20210748

Hinta-alue
20,1823 € - 13,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 16x64 M16 115.0 303 Ruostumaton teräs

20210878

Hinta-alue
85,9873 € - 64,493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel 14x28 M14 72.0 303 Ruostumaton teräs

20210816

Hinta-alue
35,8135 € - 23,2778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Haarukkanivel 5x20 M5 36.0 303 Ruostumaton teräs

20210342

Hinta-alue
5,453 € - 3,5465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel 10x20 M10 52.0 303 Ruostumaton teräs

20210410

Hinta-alue
16,6255 € - 10,8035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel 14x28 M14 72.0 303 Ruostumaton teräs

20210502

Hinta-alue
29,9403 € - 19,4648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Haarukkanivel 8x32 M8 58.0 303 Ruostumaton teräs

20210403

Hinta-alue
10,701 € - 6,9598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0