Valikko Haku

Haarukkanivelet

Varastossa

Nämä haarukkanivelet tunnetaan myös haarukkapäinä tai liitostankoina, ja ne ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.

Suunniteltu luomaan luotettava ja luja liitäntä, joka kestää lisäksi kulumista. Kykenee kestämään suuria kuormia ja rasituksia, mikä tekee siitä soveltuvan raskaan käytön kohteisiin.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Tämä komponenttien valinta sisältää sekä oikean- että vasenkätisen vakiokierteen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
  • Luo luotettavan ja lujan liitännän, joka kestää lisäksi kulumista.
  • Saatavilla sekä oikea- että vasenkätisenä vakiokierteenä.
  • Kykenee kestämään suuria kuormia ja rasitusta.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, Igumid G, 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
165 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Clevis koko Thread hand Valmis Materiaali Kierretyyppi d1 tol. H9 l1 ±0.5 Osta
0,5228 € - 0,8098 € Kysy toimitusaikaa täältä
4x16
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
4.0
16.0
0,82 € - 1,2608 € Kysy toimitusaikaa täältä
8x16
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
8.0
16.0
0,6355 € - 0,984 € Kysy toimitusaikaa täältä
6x12
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
6.0
12.0
1,6093 € - 2,4703 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x20
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
10.0
20.0
28,3925 € - 43,6753 € Kysy toimitusaikaa täältä
14x56
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
14.0
56.0
1,2813 € - 1,9783 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x20
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
10.0
20.0
2,1935 € - 3,3723 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x24
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
12.0
24.0
1,0353 € - 1,599 € Kysy toimitusaikaa täältä
5x20
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
5.0
20.0
0,5843 € - 0,902 € Kysy toimitusaikaa täältä
5x10
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
5.0
10.0
2,2345 € - 3,4338 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x40
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
10.0
40.0
4,8483 € - 7,462 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x48
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
12.0
48.0
4,9815 € - 7,6568 € Kysy toimitusaikaa täältä
14x56
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
14.0
56.0
1,722 € - 2,6445 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x40
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
10.0
40.0
2,6138 € - 4,018 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x24
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
12.0
24.0
4,6945 € - 7,2263 € Kysy toimitusaikaa täältä
14x28
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
14.0
28.0
9,9118 € - 15,2418 € Kysy toimitusaikaa täältä
16x64
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
16.0
64.0
13,3865 € - 20,5923 € Kysy toimitusaikaa täältä
20x40
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
20.0
40.0
10,9265 € - 16,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
20x40
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
20.0
40.0
39,6265 € - 52,8388 € Kysy toimitusaikaa täältä
25x50
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
25.0
50.0
67,9268 € - 90,569 € Kysy toimitusaikaa täältä
35x72
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
35.0
72.0
  • / 9
Haarukkanivel 4x16 M4 29.0 Teräs

20209346

Hinta-alue
0,8098 € - 0,5228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    4x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel 8x16 M8 42.0 Teräs

20209391

Hinta-alue
1,2608 € - 0,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel 6x12 M6 31.0 Teräs

20209377

Hinta-alue
0,984 € - 0,6355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Haarukkanivel 10x20 M10 52.0 Teräs

20209445

Hinta-alue
2,4703 € - 1,6093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel 14x56 M14 101.0 Teräs

20209544

Hinta-alue
43,6753 € - 28,3925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel 10x20 M10 52.0 Teräs

20209438

Hinta-alue
1,9783 € - 1,2813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel 12x24 M12 62.0 Teräs

20209483

Hinta-alue
3,3723 € - 2,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel 5x20 M5 36.0 Teräs

20209360

Hinta-alue
1,599 € - 1,0353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel 5x10 M5 26.0 Teräs

20209353

Hinta-alue
0,902 € - 0,5843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Haarukkanivel 10x40 M10 72.0 Teräs

20209469

Hinta-alue
3,4338 € - 2,2345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 12x48 M12 86.0 Teräs

20209506

Hinta-alue
7,462 € - 4,8483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel 14x56 M14 101.0 Teräs

20209537

Hinta-alue
7,6568 € - 4,9815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel 10x40 M10 72.0 Teräs

20209452

Hinta-alue
2,6445 € - 1,722 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 12x24 M12 62.0 Teräs

20209476

Hinta-alue
4,018 € - 2,6138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel 14x28 M14 72.0 Teräs

20209513

Hinta-alue
7,2263 € - 4,6945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Haarukkanivel 16x64 M16 115.0 Teräs

20209575

Hinta-alue
15,2418 € - 9,9118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel 20x40 M20 105.0 Teräs

20209612

Hinta-alue
20,5923 € - 13,3865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 20x40 M20 105.0 Teräs

20209629

Hinta-alue
16,81 € - 10,9265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 25x50 M24 132.0 Teräs

20209667

Hinta-alue
52,8388 € - 39,6265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    25x50
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Haarukkanivel 35x72 M36 188.0 Teräs

20209742

Hinta-alue
90,569 € - 67,9268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    35x72
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0