Valikko Haku

Haarukkanivelet

Varastossa

Nämä haarukkanivelet tunnetaan myös haarukkapäinä tai liitostankoina, ja ne ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.

Suunniteltu luomaan luotettava ja luja liitäntä, joka kestää lisäksi kulumista. Kykenee kestämään suuria kuormia ja rasituksia, mikä tekee siitä soveltuvan raskaan käytön kohteisiin.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Tämä komponenttien valinta sisältää sekä oikean- että vasenkätisen vakiokierteen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
  • Luo luotettavan ja lujan liitännän, joka kestää lisäksi kulumista.
  • Saatavilla sekä oikea- että vasenkätisenä vakiokierteenä.
  • Kykenee kestämään suuria kuormia ja rasitusta.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, Igumid G, 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
165 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Clevis koko Thread hand Valmis Materiaali Kierretyyppi d1 tol. H9 l1 ±0.5 Osta
29,233 € - 44,9668 € Kysy toimitusaikaa täältä
30x60
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
30.0
60.0
50,2045 € - 66,9325 € Kysy toimitusaikaa täältä
35x54
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
35.0
54.0
5,4838 € - 8,4358 € Kysy toimitusaikaa täältä
14x56
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
14.0
56.0
64,944 € - 86,592 € Kysy toimitusaikaa täältä
18x36
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
18.0
36.0
2,132 € - 3,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x24
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
12.0
24.0
4,7355 € - 7,2775 € Kysy toimitusaikaa täältä
14x28
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
14.0
28.0
2,3883 € - 3,6695 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x40
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
10.0
40.0
5,2583 € - 8,0873 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x48
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
12.0
48.0
12,9253 € - 19,885 € Kysy toimitusaikaa täältä
20x40
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
20.0
40.0
13,6223 € - 20,951 € Kysy toimitusaikaa täältä
20x40
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
20.0
40.0
5,4018 € - 8,3025 € Kysy toimitusaikaa täältä
8x16
Right Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
8.0
16.0
4,4075 € - 6,7855 € Kysy toimitusaikaa täältä
6x24
Right Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
6.0
24.0
31,7443 € - 48,8413 € Kysy toimitusaikaa täältä
25x50
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
25.0
50.0
189,3995 € - 252,5293 € Kysy toimitusaikaa täältä
50x96
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
50.0
96.0
6,9393 € - 10,6805 € Kysy toimitusaikaa täältä
16x32
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
16.0
32.0
28,4643 € - 43,7983 € Kysy toimitusaikaa täältä
14x56
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
14.0
56.0
64,493 € - 85,9873 € Kysy toimitusaikaa täältä
16x64
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
16.0
64.0
59,8088 € - 79,745 € Kysy toimitusaikaa täältä
20x40
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
20.0
40.0
13,12 € - 20,1823 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x40
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
10.0
40.0
14,227 € - 21,894 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x24
Left Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
12.0
24.0
  • / 9
Haarukkanivel 30x60 M30 160.0 Teräs

20210205

Hinta-alue
44,9668 € - 29,233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    30x60
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Haarukkanivel 35x54 M36 188.0 Teräs

20210212

Hinta-alue
66,9325 € - 50,2045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    35x54
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Haarukkanivel 14x56 M14 101.0 Teräs

20210021

Hinta-alue
8,4358 € - 5,4838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel 18x36 M18 94.0 Teräs

20210090

Hinta-alue
86,592 € - 64,944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    18x36
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Haarukkanivel 12x24 M12 62.0 Teräs

20209964

Hinta-alue
3,28 € - 2,132 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel 14x28 M14 72.0 Teräs

20210014

Hinta-alue
7,2775 € - 4,7355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Haarukkanivel 10x40 M10 72.0 Teräs

20209940

Hinta-alue
3,6695 € - 2,3883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 12x48 M12 86.0 Teräs

20209995

Hinta-alue
8,0873 € - 5,2583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel 20x40 M20 105.0 Teräs

20210106

Hinta-alue
19,885 € - 12,9253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 20x40 M20 105.0 Teräs

20210113

Hinta-alue
20,951 € - 13,6223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 8x16 M8 42.0 303 Ruostumaton teräs

20210373

Hinta-alue
8,3025 € - 5,4018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel 6x24 M6 43.0 303 Ruostumaton teräs

20210366

Hinta-alue
6,7855 € - 4,4075 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel 25x50 M24 132.0 Teräs

20210151

Hinta-alue
48,8413 € - 31,7443 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    25x50
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Haarukkanivel 50x96 M4 265.0 Teräs

20210298

Hinta-alue
252,5293 € - 189,3995 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    50x96
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Haarukkanivel 16x32 M16 83.0 Teräs

20210045

Hinta-alue
10,6805 € - 6,9393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel 14x56 M14 101.0 303 Ruostumaton teräs

20210823

Hinta-alue
43,7983 € - 28,4643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel 16x64 M16 115.0 303 Ruostumaton teräs

20210878

Hinta-alue
85,9873 € - 64,493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel 20x40 M20 105.0 303 Ruostumaton teräs

20210892

Hinta-alue
79,745 € - 59,8088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 10x40 M10 72.0 303 Ruostumaton teräs

20210755

Hinta-alue
20,1823 € - 13,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 12x24 M12 62.0 303 Ruostumaton teräs

20210762

Hinta-alue
21,894 € - 14,227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0