Valikko Haku

Haarukkanivelet

Varastossa

Nämä haarukkanivelet tunnetaan myös haarukkapäinä tai liitostankoina, ja ne ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.

Suunniteltu luomaan luotettava ja luja liitäntä, joka kestää lisäksi kulumista. Kykenee kestämään suuria kuormia ja rasituksia, mikä tekee siitä soveltuvan raskaan käytön kohteisiin.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Tämä komponenttien valinta sisältää sekä oikean- että vasenkätisen vakiokierteen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
  • Luo luotettavan ja lujan liitännän, joka kestää lisäksi kulumista.
  • Saatavilla sekä oikea- että vasenkätisenä vakiokierteenä.
  • Kykenee kestämään suuria kuormia ja rasitusta.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, Igumid G, 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
165 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Clevis koko Thread hand Valmis Materiaali Kierretyyppi d1 tol. H9 l1 ±0.5 Osta
209,0795 € - 278,7693 € Kysy toimitusaikaa täältä
50x96
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
50.0
96.0
219,5345 € - 292,7093 € Kysy toimitusaikaa täältä
50x96
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
50.0
96.0
1,148 € - 1,763 € Kysy toimitusaikaa täältä
4x8
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
4.0
8.0
9,5633 € - 14,719 € Kysy toimitusaikaa täältä
16x64
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
16.0
64.0
11,275 € - 17,3533 € Kysy toimitusaikaa täältä
16x64
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
16.0
64.0
31,8775 € - 49,0463 € Kysy toimitusaikaa täältä
25x50
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
25.0
50.0
59,3475 € - 79,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
36x72
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
35.0
72.0
1,763 € - 2,706 € Kysy toimitusaikaa täältä
5x10
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
5.0
10.0
149,4758 € - 199,301 € Kysy toimitusaikaa täältä
42x84
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
42.0
84.0
1,7835 € - 2,7368 € Kysy toimitusaikaa täältä
5x20
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
5.0
20.0
110,905 € - 147,8665 € Kysy toimitusaikaa täältä
28x56
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
28.0
56.0
39,0833 € - 52,111 € Kysy toimitusaikaa täältä
30x60
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
30.0
60.0
4,4485 € - 6,847 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x48
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
12.0
48.0
8,1795 € - 12,587 € Kysy toimitusaikaa täältä
16x32
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
16.0
32.0
1,3018 € - 2,009 € Kysy toimitusaikaa täältä
8x32
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
8.0
32.0
1,8143 € - 2,7983 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x20
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
10.0
20.0
1,0968 € - 1,681 € Kysy toimitusaikaa täältä
8x16
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
8.0
16.0
2,3883 € - 3,6695 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x40
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
10.0
40.0
94,6485 € - 126,198 € Kysy toimitusaikaa täältä
35x72
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
35.0
72.0
74,4663 € - 99,2815 € Kysy toimitusaikaa täältä
35x54
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
35.0
54.0
  • / 9
Haarukkanivel 50x96 M4 265.0 Teräs

20209803

Hinta-alue
278,7693 € - 209,0795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    50x96
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Haarukkanivel 50x96 M4 265.0 Teräs

20209810

Hinta-alue
292,7093 € - 219,5345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    50x96
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Haarukkanivel 4x8 M4 21.0 Teräs

20209827

Hinta-alue
1,763 € - 1,148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    4x8
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Haarukkanivel 16x64 M16 115.0 Teräs

20210069

Hinta-alue
14,719 € - 9,5633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel 16x64 M16 115.0 Teräs

20210076

Hinta-alue
17,3533 € - 11,275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel 25x50 M24 132.0 Teräs

20210144

Hinta-alue
49,0463 € - 31,8775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    25x50
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Haarukkanivel 36x72 M36 188.0 Teräs

20209766

Hinta-alue
79,13 € - 59,3475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    36x72
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Haarukkanivel 5x10 M5 26.0 Teräs

20209841

Hinta-alue
2,706 € - 1,763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Haarukkanivel 42x84 M4 232.0 Teräs

20209797

Hinta-alue
199,301 € - 149,4758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    42x84
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Haarukkanivel 5x20 M5 36.0 Teräs

20209858

Hinta-alue
2,7368 € - 1,7835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel 28x56 M27 148.0 Teräs

20209674

Hinta-alue
147,8665 € - 110,905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    28x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel 30x60 M30 160.0 Teräs

20209711

Hinta-alue
52,111 € - 39,0833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    30x60
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Haarukkanivel 12x48 M12 86.0 Teräs

20209988

Hinta-alue
6,847 € - 4,4485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel 16x32 M16 83.0 Teräs

20210052

Hinta-alue
12,587 € - 8,1795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel 8x32 M8 58.0 Teräs

20209902

Hinta-alue
2,009 € - 1,3018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel 10x20 M10 52.0 Teräs

20209933

Hinta-alue
2,7983 € - 1,8143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel 8x16 M8 42.0 Teräs

20209889

Hinta-alue
1,681 € - 1,0968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel 10x40 M10 72.0 Teräs

20209940

Hinta-alue
3,6695 € - 2,3883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 35x72 M36 188.0 Teräs

20209735

Hinta-alue
126,198 € - 94,6485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    35x72
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Haarukkanivel 35x54 M36 188.0 Teräs

20209728

Hinta-alue
99,2815 € - 74,4663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    35x54
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0