Valikko Haku

Haarukkanivel tapilla M20 20x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

Haarukkanivel ja tappi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se estää korroosiota, mikä tekee siitä soveltuvan haastaviin olosuhteisiin. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Tappi on kartiotanko, joka liukuu rei´istä ja kiinnittää sen. Helppo asentaa vakiokierteellä.
Essentra tuotenumero:

20194475

Valmistajan tuotenumero:

20194475

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 108,52 €
50 - 99 86,82 €
100 + 81,39 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

108,52 €

1 x 108,52 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 20x40
Thread hand Right Hand
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 ±0.5 105.0
l3 80.0
l4 30.0
w1 tol. B13 20.0
w2 20.0
w3 tol. h11 40.0
w4 40.0
Paino gr 550.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä