Valikko Haku

Haarukkanivel tapilla M5 5x10 10.0 303 Ruostumaton teräs

Haarukkanivel ja tappi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se estää korroosiota, mikä tekee siitä soveltuvan haastaviin olosuhteisiin. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Tappi on kartiotanko, joka liukuu rei´istä ja kiinnittää sen. Helppo asentaa vasenkätisellä kierteellä.
Essentra tuotenumero:

20194055

Valmistajan tuotenumero:

20194055

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 8,5895 €
50 - 99 6,8675 €
100 - 199 6,4473 €
200 - 499 6,0168 €
500 + 5,5863 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

8,59 €

1 x 8,5895 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 5x10
Thread hand Left Hand
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 ±0.5 26.0
l3 20.0
l4 7.5
w1 tol. B13 5.0
w2 5.0
w3 tol. h11 10.0
w4 10.0
Paino gr 9.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä