Valikko Haku

Haarukkanivel tapilla M16 16x32 32.0 303 Ruostumaton teräs

Haarukkanivel ja tappi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se estää korroosiota, mikä tekee siitä soveltuvan haastaviin olosuhteisiin. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Tappi on kartiotanko, joka liukuu rei´istä ja kiinnittää sen. Helppo asentaa vakiokierteellä.
Essentra tuotenumero:

20193980

Valmistajan tuotenumero:

20193980

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 58,36 €
50 - 99 46,69 €
100 - 199 43,77 €
200 - 499 40,85 €
500 + 37,93 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

58,36 €

1 x 58,36 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 16x32
Thread hand Right Hand
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Paino gr 282.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä