Valikko Haku

Haarukkanivel tapilla M14 14x56 56.0 303 Ruostumaton teräs

Haarukkanivel ja tappi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se estää korroosiota, mikä tekee siitä soveltuvan haastaviin olosuhteisiin. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Tappi on kartiotanko, joka liukuu rei´istä ja kiinnittää sen. Helppo asentaa vakiokierteellä.
Essentra tuotenumero:

20193973

Valmistajan tuotenumero:

20193973

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 101,0548 €
50 - 99 80,8418 €
100 + 75,7885 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

101,05 €

1 x 101,0548 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 14x56
Thread hand Right Hand
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 ±0.5 101.0
l3 85.0
l4 22.5
w1 tol. B13 14.0
w2 14.0
w3 tol. h11 27.0
w4 27.0
Paino gr 258.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä