20193423
20193423
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 49 | 4,9815 € |
| 50 - 99 | 3,9873 € |
| 100 - 199 | 3,7413 € |
| 200 - 499 | 3,485 € |
| 500 + | 3,239 € |
| Clevis koko | 10x40 |
|---|---|
| Thread hand | Left Hand |
| Kierretyyppi | Fine |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 40.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 18.0 |
| l2 ±0.5 | 72.0 |
| l3 | 60.0 |
| l4 | 15.0 |
| w1 tol. B13 | 10.0 |
| w2 | 10.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| w4 | 20.0 |
| Paino gr | 116.0 |
| Valmis | Sinkitty |
| Materiaali | Teräs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa